Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Insulated mounting plate Hover to magnify image or click to enlarge

Isolierte Montageplatte, UMPP

Dies ist eine leicht zu montierende Montageplatte, die einen unerwünschten Kontakt zwischen elektrischen Bauteilen und dem Schrank verhindert.

Weiterlesen Lese weniger Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Tiefe 0.2 in
Tiefe 5 mm
Material Pertinax
Finish Mill
Farbe n/a
Data Copied
Metrisch   |   Imperiale
Leistungen
Ressourcen Zubehör
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.