Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Exhaust filter Hover to magnify image or click to enlarge

Austrittsfilter, EFA

Der vertikale Austrittsfilter EFA mit Schutzart IP 54 lässt sich dank seiner Click-in-Funktion einfach installieren. Unnötige Ausfallzeiten werden vermieden, da Wasser und Staub dank des Filters nicht in das Gehäuse eindringen können.

Weiterlesen Lese weniger

Industrie-Standards

cRUus_UL

CE UKCA

EAC

Weiterlesen Lese weniger Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Farbe Hellgrau
Farbcode RAL 7035
Finish Smooth
Material Thermoplastik
Data Copied
Metrisch   |   Imperiale
Leistungen
Ressourcen Zubehör
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.