Interner Anreihsatz | Schaltschränke, CCI
Hover to magnify image or click to enlarge
Interner Anreihsatz | Schaltschränke, CCI
Schränke können leicht ohne weiteres Werkzeug angereiht werden.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Video
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Schnell installierbare Anreihwinkel bieten zusätzliche Stabilität bei der Schrankmontage. Der richtige Abstand zwischen den Schränken wird gewährleistet. Für die Installation sind keine Werkzeuge erforderlich.
- Material: 3 mm verzinkter Stahl.
- Verpackungseinheit: 6 Winkel mit Montagezubehör.
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.