Nivelliereinsteller, LFA
Hover to magnify image or click to enlarge
Nivelliereinsteller, LFA
Der Einsteller wurde für die Nivellierung auf unebenen Böden am Installationsort entwickelt. Der Nivellierbereich beträgt maximal 15 mm, und der Einsteller wird auf dem montierten Schaltschrank durch das Eckstück des PF/PFS-Sockels montiert.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Video
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Zum Nivellieren auf unebenen Böden am Installationsort bis maximal 15 mm. Montage durch das Eckstück des PF/PFS-Sockels.
- Material: Verzinkt.
- Max. Traglast: 2.500 N pro Fuß.
- Verpackungseinheit: 4 Stück mit Montagezubehör.
- Levelling adjuster for floor standing enclosures
- The adjuster can be mounted on the assembled enclosure at the installation site
- Fully assembled configuration can be levelled when installed on an uneven floor
Spezifikationen
Finish | Plated |
Farbe | n/a |
Material | Verzinktes Stahlblech |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.