Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

N00335-MKS18064HP Hover to magnify image or click to enlarge

Mild Steel Compact Single Door, MKS-HP

The mild steel single door compact floor standing enclosure range, MKS-HP, with a IP 66 protection degree offers a higher protection level for equipment and components which will help extend their lifetime and reduce maintenance costs when the enclosure is installed for rough environments with severe conditions. These new enclosures are rated as IP66, suitable for Food and Beverage and Pharma industries.

Weiterlesen Lese weniger Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Stärke 1.35 mm
Stärke 16 in
Farbe Hellgrau
Material Stahl
Finish Pulver-Strukturlackierung
Farbcode RAL 7035
Data Copied
Metrisch   |   Imperiale
Leistungen
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.