Outside Cable Fixing Bars, CABP
Hover to magnify image or click to enlarge
Outside Cable Fixing Bars, CABP
This adjustable cable bar provides a safe way of securing cables underneath the enclosure, which optimises the space inside it. External strains are avoided, protecting the installed equipment from damage.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Description: Suspended below the bottom plates
- Material: 2 mm zinc plated steel.
- Pack quantity: 2 bars with mounting accessories. For 1200 mm wide, 4 bars with mounting accessories.
- Mounting requirements: Add CAC clamps depending on diameter of cable.
Spezifikationen
Stärke | 2 mm |
Stärke | 14 ga |
Material | Stahl |
Farbe | n/a |
Oberfläche | Pulver-Strukturlackierung |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.