Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Plastic cable glands Hover to magnify image or click to enlarge

Polyamid Kabelverschraubung | Wandgehäuse, CPG

Die Kompression jedes in dieser Kabelverschraubung montierten Kabels kann eingestellt werden. Die Befestigung erfolgt mit einer Sicherungsmutter, die als Zugentlastung fungiert und einen hohen Schutz bietet.

Weiterlesen Lese weniger Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Farbe Hellgrau
Material Polyamid; Gummi
Farbcode RAL 7035
Finish Smooth
Data Copied
Metrisch   |   Imperiale
Leistungen
Ressourcen Zubehör
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.