Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Small polycarbonate terminal box Hover to magnify image or click to enlarge

Small Polycarbonate Terminal Box, DPCP

The polycarbonate terminal box range, DPCP, with a IP 66, 67 protection degree, is available off the shelf in many different sizes. The DPCP range is well suited for indoor and outdoor environments, even in locations where there is direct sunlight, thanks to the resistance to UV radiation. Water and dust are prevented from entering the terminal box, thus eliminating the risk for component failure, and with that, unnecessary downtime.

Weiterlesen Lese weniger

Industrie-Standards

CE

UKCA

GOST

IP

Weiterlesen Lese weniger Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Farbe Hellgrau
Material Polykarbonat
Farbcode RAL 7035
Finish Smooth
Data Copied
Metrisch   |   Imperiale
Leistungen
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.