Kühleinheiten für Gefahrenbereiche, NHZ
Hover to magnify image or click to enlarge
Kühleinheiten für Gefahrenbereiche, NHZ
SpectraCool Narrow Hazardous Location Indoor/Outdoor air conditioners are engineered specifically for hazardous location cooling. Attractive design with no heavy cast enclosure and minimal use of visible fasteners. Air conditioners do not require a purge and pressurized system.
Industrie-Standards
UL/cUL Listed; Type 4; 4X; File No. E469720
CE
Class 1 Div 2 Groups A, B, C, D T4
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Speziell ausgelegt für die Kühlung in Ex-Bereichen. Kein Umbau eines leichten Industriekühlgeräts
- Attraktives Design ohne schweres Gussgehäuse und mit minimaler Verwendung von sichtbaren Befestigungselementen
- Bei Typ-4X-Modellen korrosionsbeständige Beschichtung auf der Umgebungsseite von Komponenten
- Bei Typ-4X-Offshore-Modellen korrosionsbeständige Beschichtung auf der Umgebungs- und Gehäuseseite von Komponenten
- Staubabweisendes Register für filterlosen Betrieb in den meisten Umgebungen
- Waschbarer, wiederverwendbarer Aluminiumfilter schützt Register in extrem staubiger und schmutziger Atmosphäre
- Digitale Temperaturregelung
- Schlankes Design für 12 Zoll (300 mm) tiefe Schränke
- Umweltfreundliche Kältemittel R134a
- Modelle für 3-phasige 115-, 230- und 400/460-VACStromversorgung
- UL Listed to save customers time and money with agency approvals
- Einfach zu montierende Flansche für problemlose Montage
- Standardmodelle vom Typ 4/4X umfassen Folgendes: - Aktives Kondensatmanagement mit Heizband - Kompressor-Heizung - Druckregelung; Unterbrechungsrelais für Türkontaktschalter und andere Systemanforderungen - Störschalter
- Nenn-Kühlleistung:
- - Compressor Heater
- - NHZ36 6000 und 8000 BTU/h (1758 und 2344 W)
- - NHZ43 11000 BTU/h (3223 W)
- Outdoor-Modell mit Betriebstemperaturbereich von -40 °F / -40 °C bis 131 °F / 55 °C (125 °F / 52 °C) bei den Serien NHZ28 und NHZ43 (115 V)
- Nominal cooling capacities:
- - NHZ28 4000 BTU/hr. (1172 W)
- - NHZ36 6000 & 8000 BTU/hr. (1758 and 2344 W)
- - NHZ43 11000 BTU/hr. (3223 W)
- Outdoor model operating temperature range from -40 F/ -40 C to 131 F/ 55 C (125 F/52 C on NHZ28 Series and NHZ43 Series 115V)
Spezifikationen
Oberfläche | Poliert |
Farbcode | RAL 7035 |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.