Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Stainless Steel Compact Version Double Door Enclosure, EKDS

The stainless steel double door compact floor standing enclosure range, EKDS, with a IP 55 protection degree is ideal for installation in confined spaces where a single door when opened, would take up too much space in front of the enclosure. The doors' loading capacity also increases as it is divided over two doors. With an IP 55 protection degree, components inside the enclosure are well protected and makes the it well suited for almost any environment, grade dependant. IP 66 protection degree variant as individual doors with vertical middle divider also available.

Weiterlesen Lese weniger

Industrie-Standards

cULus_UL Listed

CE

UKCA

EAC

GOST

IEC 61439

Weiterlesen Lese weniger Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Body Thickness 0.06 in
Türdicke 0.08 in
Body Thickness 1.5 mm
Türdicke 2 mm
Finish Poliert
Farbe n/a
Data Copied
Metrisch   |   Imperiale

Diagrams

Leistungen
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.