Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Lay-In NEMA Type 12 Wireway Tee Fitting—Top Opening; 18170; F22LTA; 18180; F22LTC; 18400; F44LTA; 18410; F44LTC; 18640; F66LTA; 18650; F66LTC; 19290; F88LTA; 19300; F88LTC; 18850; F126LTA Hover to magnify image or click to enlarge

T-Verbindung, Öffnung außen oben, Einlege-Scharnierabdeckung

Die T-Verbindung mit Einlege-Scharnierabdeckung mit Öffnung außen oben wird verwendet, wenn sich die Abdeckungen von zwei Verzweigungen auf einer Seite und die dritte sich auf einer anderen Seite befinden.

Weiterlesen Lese weniger

Industrie-Standards

Certified by Canadian Standards Association.

Weiterlesen Lese weniger Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Farbcode ANSI 61
Finish Galvanized; Pulver-Strukturlackierung
Farbe Grau
Material Stahl
Data Copied
Metrisch   |   Imperiale
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.