Stahlblech-Klemmenkasten, STB
Hover to magnify image or click to enlarge
Stahlblech-Klemmenkasten, STB
Die Stahlblech-Klemmenkasten-Baureihe STB mit Schutzart IP 66 ist in vielen verschiedenen Größen gebrauchsfertig erhältlich. Die STB-Baureihe eignet sich hervorragend für anspruchsvolle Innenraumumgebungen. Wasser und Staub können nicht in den Klemmenkasten eindringen, wodurch das Risiko von Komponentenausfällen und damit verbundene unnötige Ausfallzeiten vermieden werden.
Industrie-Standards
UL 508A Listed; Type 4, 12, 13; File No. E92044
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4 12, 13; File No. E92044
NEMA/EEMAC Type 4, 12, 13
IEC 62208 IP66
KEMA, GOST, EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Material: 1,2 mm Stahlblech.
- Korpus: Gekantet und naht-verschweißt. Vier 8,5 mm Befestigungslöcher in der Rückwand. 4 Bolzen M6x13 mm zur Befestigung von DIN-Schienen oder Montageplatten.
- Dichtung: Dichtigkeit wird durch eine extrudierte, einteilige Polyurethan-Dichtung (PUR) gewährleistet.
- Erdung: Erdungsbolzen M8x18 in Korpus und Deckel. M8-Muttern, Erdungsscheiben und Erdungspunkt-Sticker enthalten.
- Schutzart: IP 66 | TYPE 4, 12 | IK 08.
- Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.
- Lieferumfang: Gehäuse, Deckel, Deckelschrauben, Befestigungsschrauben, Befestigungslochstopfen enthalten. Erdungspunkt vorgesehen.
Spezifikationen
Body Thickness | 1.2 mm |
Türdicke | 1.2 mm |
Body Thickness | 18 ga |
Türdicke | 18 ga |
Farbe | Hellgrau |
Material | Stahl |
Oberfläche | Pulver-Strukturlackierung |
Farbcode | RAL 7035 |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.