Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

SSTB Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Edelstahl-Klemmenkasten, SSTB

Die Edelstahl-Klemmenkasten-Baureihe SSTB mit Schutzart IP 66 ist in vielen verschiedenen Größen gebrauchsfertig erhältlich. Dank ihrer Korrosionsbeständigkeit ist die SSTB-Baureihe gut für Innen- und Außenumgebungen geeignet. Wasser und Staub können nicht in den Klemmenkasten eindringen, wodurch das Risiko von Komponentenausfällen und damit verbundene unnötige Ausfallzeiten vermieden werden.

Weiterlesen Lese weniger

Industrie-Standards

UL 508A Listed; Type 4X, 12, 13; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4X 12, 13; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 4X, 12, 13

IEC 62208 IP66

KEMA, GOST, EAC

Weiterlesen Lese weniger Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Body Thickness 1 mm
Türdicke 1.5 mm
Türdicke 16 ga
Body Thickness 18 ga
Oberfläche Poliert
Farbe n/a
Data Copied
Metrisch   |   Imperiale
Leistungen
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.