Wandbefestigungswinkel aus Edelstahl, CCBS
Hover to magnify image or click to enlarge
Wandbefestigungswinkel aus Edelstahl, CCBS
Mit diesen Halterungen kann ein schwerer Schrank an einer senkrechten Fläche befestigt werden. Bei Anwendungen, bei denen die Bodenbefestigung nicht ausreicht, verhindern sie ein Kippen des Schranks.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Zur Wandbefestigung der Schränke durch Verwendung von M12-Dachbefestigungschrauben. Verhindert das Umkippen des Schranks, z. B. auf Schiffen.
- Material: 3 mm Edelstahl AISI 304, vorgeschliffen.
- Verpackungseinheit: 2 Stück.
- To fix the enclosure to the wall by using M12 screws on the top of the enclosure
- Prevents the enclosure from tipping over e.g. on board ships
- Compatible with combinable and compact stainless steel floor standing enclosure ranges
- Package quantity: 2
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.