Aluminium Sockel, PFAL
Hover to magnify image or click to enlarge
Aluminium Sockel, PFAL
Dieser Aluminiumsockel ermöglicht eine Verkabelung ohne Einschränkungen. Die Installation von Kabeln wird vereinfacht, da der Sockel zusätzlichen Platz unter dem Schrank schafft.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: Erlaubt eine uneingeschränke Kabeleinführung gemäß VDE 0113 Standard. Der Sockel besteht aus 2 Seitenprofilen mit abnehmbarer Front- und Rückblenden.
- Material: Aluminum AlMg3. Profile 3 mm, Blenden 2 mm.
- Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung. Polyester.
- Verpackungseinheit: 1 Sockel mit Montagematerial.
Spezifikationen
Finish | AlMg3 |
Material | Stahl |
Farbe | Hellgrau |
Farbcode | RAL 7035 |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.