Anti-Kondensat-Schaltschrankheizung groß, EHG
Anti-Kondensat-Schaltschrankheizung groß, EHG
Die Anti-Kondensationsheizung EHG ist mit einer Heizkapazität von 15 bis 150 Watt erhältlich. Die breite Palette erleichtert die Suche nach einem optimalen Heizgerät auch für kleine Gehäuse. Eine Wasserkondensation wird selbst bei starken Abfällen der Umgebungstemperatur vermieden.
Industrie-Standards
cRUus_UL
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: Große Heizung, in vertikaler Position zu montieren. Zur Vermeidung von Kondensation. Montage-Clip für 35 mm DIN-Schiene (EN60715).
- Heizelement: PTC resistor, self regulating and temperature limiting.
- Material: Plastik und anodisiertes Aluminium-Profil.
- Betriebstemperatur: -40 °C bis +70 °C. Die Heizkapazität gilt für die Umgebungstemperatur von 20 °C.
- Anschluss: Steckklemmenanschluss (2 × 0,5 - 2,5 mm²). Auf Anfrage verfügbar mit Anschlusskabel (500 mm).
- Schutzart: IP 20 mit Klemmen geliefert. IP 44 auf Anfrage (mit Kabel geliefert).
- Zertifikate: CE, EAC, cULus_UL Listed.
- Verpackungseinheit: 1 Stück.
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde
Zertifizierung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.