Blindplatten für DIN-Steckplätze | Stromverteilung, TB13G
Hover to magnify image or click to enlarge
Blindplatten für DIN-Steckplätze | Stromverteilung, TB13G
These plastic blanking plates, TB13G, are available of the shelf. They are used to cover unused DIN slots, as well as unused space in standard slotted front plates, which improves the aesthetics of the enclosure.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: Blindplatte zur Abdeckung des ungenutzten Raums in den DIN-Steckplätzen. Kann pro halbem Modul aufgeteilt werden.
- Material: Kunststoff.
- Oberfläche: RAL 7035.
- Verpackungseinheit: 1 Blindplatten 13 Mod. Gesamtlänge 234 mm.
Spezifikationen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.