Kabelklemmen, CAC
Hover to magnify image or click to enlarge
Kabelklemmen, CAC
Die Kabelklemmen sichern die Kabel in Einbaulage und verringern äußere Belastungen, wodurch eine Beschädigung der Anlage vermieden wird.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Zur Sicherung eingeführter Kabel auf den Kabelabfangschienen CAB und CABP. Hält das Kabel in Position und fängt das Gewicht ab.
- Material: Verzinktes Stahlblech.
- Verpackungseinheit: 25 Klemmen.
- Montagemöglichkeiten: Fügen Sie CAB/CABP hinzu, um die Kabelklammern CAC montieren zu können.
Spezifikationen
Stärke | 2 mm |
Stärke | 14 ga |
Material | Stahl |
Farbe | n/a |
Oberfläche | Pulver-Strukturlackierung |
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.