Kühler für kontaminierte Flüssigkeiten, TAU
Hover to magnify image or click to enlarge
Kühler für kontaminierte Flüssigkeiten, TAU
Der industrielle Kühler für kontaminierte Flüssigkeiten ermöglicht die Kühlung verunreinigter Flüssigkeiten bei höchster Leistung. Mit dem Rohrbündel-Wärmetauscher können verunreinigte Flüssigkeiten bei niedrigsten Wartungskosten gekühlt werden.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Umgebungstemperaturgrenzwerte für den Betrieb: +15 °C bis +45 °C
- Schalldruckpegel (dB(A)): 57
- Flüssigkeitsanschlüsse für Ein- und Ausgang (mm): 3/4"
- Fassungsvermögen des Speichertanks (l): 50
- Pumpentyp: Zentrifugal
- Sekundäre Versorgungsspannung (V): 230 V AC
- Kältemittelgas (HFC): R134A
- Temperaturgenauigkeit (K): +/-2
- Flüssigkeitstyp: Emulsion 90 % Wasser/10 % Öl
- Einstellbarer Flüssigkeitstemperaturbereich: +8 °C bis +25 °C
Spezifikationen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.