Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

F44WPFG_FTWWFib_ClsPlt, Commercial > Cable and Wire Management > Feed-through Wireway > Fiberglass Feed-through Type 12 and 3R Wireway, Closure Plate, F44WPFG, F66WPFG Hover to magnify image or click to enlarge

Closure Plate Feed-Through Stainless Steel

Feed-Through Stainless Steel Closure Plates are used for closing the end of a wireway run. Connects to other wireway sections and fittings and protects wires and cables in frequently hosed down, very wet or highly corrosive applications.

Weiterlesen Lese weniger

Industrie-Standards

Certified by Canadian Standards Association.

Weiterlesen Lese weniger Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Oberfläche No. 2B
Material Edelstahl 304
Farbe n/a
Data Copied
Metrisch   |   Imperiale
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.