Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Combining kit Hover to magnify image or click to enlarge

Kombinationssatz, UCK

Dieser Anreihsatz dichtet die bearbeiteten Öffnungen von zwei gereihten Schränken ab und sorgt dafür, dass der Schutzgrad beibehalten wird.

Weiterlesen Lese weniger Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Tiefe 0.2 in
Tiefe 5 mm
Farbe Schwarz
Material Gummi
Finish Smooth Matte
Data Copied
Metrisch   |   Imperiale
Leistungen
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.