LED-Kompaktleuchte, CEL
Hover to magnify image or click to enlarge
LED-Kompaktleuchte, CEL
Eine LED-Kompaktleuchte speziell für Schränke von nVent HOFFMAN. Erhältlich mit oder ohne Bewegungssensor. Einfache Durchgangsverdrahtung auf Basis eines Plug-and-Play-Systems. Geeignet für den weltweiten Einsatz mit einem Spannungsbereich von 24–240 V (AC/DC).
Industrie-Standards
UL 508A Component Recognized; File No. E61997
cUL Component Recognized per CSA C22.2 No. 14; File No. E61997
IP20
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Anschluss: Einspeisung, 2-polig. Durchgangsverdrahtung, 2-polig
- Nachlaufzeit des Bewegungssensor: 3 min.
- Lichtfarbe: 5300 K (neutralweiß)
- Abmessung: 396 x 33 x 40
- Lampen Typ: LED
- Stromverbrauch: 5.1 W max.
- Helligkeit: 550 lm
- Betriebstemperatur: -20 ... +55 °C
- Schutzart: IP20
- Nennspannung: 24-240 V (AC/DC) (+/- 10%)
- Beschreibung: Eine LED-Kompaktleuchte speziell für Schränke von nVent HOFFMAN. Passend für 25-mm-Montageprofil und Zubehörkanal. Kann horizontal oder vertikal montiert werden. Die Leuchte ermöglicht es, bis zu 4 Leuchten in einer Reihenschaltung zu verbinden. Modell mit der Endung "M" beinhaltet einen Bewegungssensor. Magnetische Befestigung als Zubehör.
- Schutzart: II / III
Spezifikationen
Leuchtstärke | 550 lm |
Farbtemperatur | 5800 K |
Farbe | Schwarz |
Lampentyp | LED |
Lichtfarbe | Neutral White |
Material | Kunststoff |
Oberfläche | Smooth Matte |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Produktflyer
Zertifikat der Zulassungsbehörde
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.