Montageplatten-Tiefenverstellung, MPGDA
Hover to magnify image or click to enlarge
Montageplatten-Tiefenverstellung, MPGDA
Mit diesen Profilen lässt sich die Montageplatte in der Tiefe anpassen, um eine optimale Montageflexibilität zu bieten.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Stufenlose Tiefenverstellung für Montageplatten.
- Material: 2 mm verzinktes Stahlblech.
- Verpackungseinheit: 2 Paar mit Montagematerial.
- Allows for the mounting plate to be fitted at the depth required by the equipment, e.g. for when equipment needs to be flush with the external door, or when two mounting plates are fitted back to back, if front and rear doors are used
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.