DIN Schienen, DR
Hover to magnify image or click to enlarge
DIN Schienen, DR
Eine gebrauchsfertige DIN-Schiene, die die Beschaffung und Installation erleichtert.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: DIN-Schiene 35mm für DABP-/DPCP-Gehäuse.
- Material: Stahlblech.
- Verpackungseinheit: 1 Stück.
- Ready to use rails ensure that both procurement and installation can be done efficiently reducing the labour time required
Spezifikationen
Finish | Galvanized |
Material | Stahl |
Farbe | n/a |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.