Elbow 90-Degree Outside Top Opening Lay-in Hinged-Cover
Hover to magnify image or click to enlarge
Elbow 90-Degree Outside Top Opening Lay-in Hinged-Cover
Lay-in Hinged-Cover 90-Degree Elbow with Outside Top Opening are used for right-angle wireway installations. This elbow fitting allows a vertical drop to equipment below at a 90-degree corner while maintaining the top opening lay-in feature.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Lay-in Hinged-Cover 90-Degree Elbow with Outside Top Opening are used for right-angle wireway installations
- This elbow fitting allows a vertical drop to equipment below at a 90-degree corner while maintaining the top opening lay-in feature
Spezifikationen
Farbcode | ANSI 61 |
Finish | Galvanized; Pulver-Strukturlackierung |
Farbe | Grau |
Material | Stahl |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.