Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

EMC Exhaust filter Hover to magnify image or click to enlarge

Austrittsfilter EMV- Version, EFAE

Der vertikale EMV-Austrittsfilter EFAE hat Schutzart IP 54 und lässt sich dank seiner Click-in-Funktion einfach installieren. Unnötige Ausfallzeiten werden vermieden, da Wasser und Staub dank des Filters nicht in das Gehäuse eindringen können. Mit diesem Filter kann die Leistung des EMV auf einem EMV-Gehäuse aufrechterhalten werden.

Weiterlesen Lese weniger

Industrie-Standards

cRUus_UL

CE UKCA

EAC

Weiterlesen Lese weniger Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Filter Efficiency 90 %
Schutzart IP54
Material Kunststoff
Finish Polished
Farbe n/a
Data Copied
Metrisch   |   Imperiale
Leistungen
Ressourcen Zubehör
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.