Heizlüfter, EHV
Heizlüfter, EHV
Der Hochleistungs-Heizlüfter EHV hat eine hohe Heizkapazität. Er verteilt die im Gehäuse erzeugte Wärme gleichmäßig mit einem Lüfter, sodass Hitzepunkte vermieden werden können. Eine Wasserkondensation wird selbst bei starken Abfällen der Umgebungstemperatur vermieden.
Industrie-Standards
cRUus_UL
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Platzsparender Hochleistungsheizlüfter. Wird in horizontaler Position montiert
- Heizelement: Hochleistungs-Kassette.
- Material: Plastik gemäß UL94 V-0
- Lüfterlebensdauer: 50.000 Stunden bei 25 °C.
- Betriebstemperatur: -40 °C bis +70 °C.
- Anschluss: Steckklemmenanschluss 2,5 mm².
- Schutzart: IP 20, Klasse 1 (geerdet).
- Zertifikate: CE
- Verpackungseinheit: 1 Stück.
- Pack quantity: 1 piece
- High performance fan heater with a high heating capacity
- The large amount of heat generated by the optimised sized heater is distributed within the enclosure using forced air, produced by the heater's fan
- When installed, water condensation will be avoided especially in situations when the ambient temperature dramatically drops
- As the air will be distributed by the integrated fan, hot spots within the enclosure will be prevented
- A thermostat with a normally closed contact, ETR or EFR, is recommended in order to control the heater
- Voltage (V): 230 V AC 50/60 HZ
- Protection: IP 20, Class I (earthed)
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.