Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Front fixation 19" shelf Hover to magnify image or click to enlarge

Front Fixation 19-inch Shelf, MTR

This shelf for 19" profiles can be adjusted in height and provides further mounting possibilities. It has ventilation openings to ensure for proper air circulation within the enclosure.

Weiterlesen Lese weniger Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Stärke 0.06 in
Stärke 1.5 mm
Farbe Hellgrau
Farbcode RAL 7035
Material Stahl
Finish Pulver-Strukturlackierung
Data Copied
Metrisch   |   Imperiale
Leistungen
Ressourcen Zubehör
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.