Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Hol-Sealers Non-Metallic Hole Seals; CAD Render; Photo Render; ASPB05075NM; ASPB100125NM; AS150200250NM; 16307; 16308; 16311 Hover to magnify image or click to enlarge

Nicht-metallische Bohrungsdichtungen

Designed for use in corrosive environments to seal extra pushbutton holes, conduit openings and knockout openings against dust, dirt, oil and water. These hole seals are suitable for sealing enclosure openings in industries such as petroleum and chemical processing, wastewater processing, pulp and paper, outdoor monitoring and any other industry exposed to harsh environments.

Weiterlesen Lese weniger

Industrie-Standards

UL 508A Component Recognized; Type 3R, 4, 4X, 12, 13; File No. E61997

CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 12, 13

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 12, 13

IEC 60529, IP66

Stainless Steel Hole Seals

CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 4X, 12, 13

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12, 13

Weiterlesen Lese weniger Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Data Copied
Metrisch   |   Imperiale
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.