Holder for busbar connection | Stromverteilung, MSBH
Hover to magnify image or click to enlarge
Holder for busbar connection | Stromverteilung, MSBH
This busbar holder, MSBH, has been tested according to IEC 61439 and is available off the shelf. It is easy to mount and connects two bars with a thickness of 10 mm, to create a proper contact for an attached electrical cable.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Cooper holder for busbar connection, which guarantee a perfect connection between main busbar and secondary busbar.
- Material: 2 mm cooper.
- Lieferumfang: 20 pieces.
- The standard holders are available off the shelf and have been tested according to IEC 61439
- The holders are suitable for the most common bars on the market
- A flexible and reliable solution with a short delivery time, that ensures procurement, design and installation can be done efficiently reducing the labour time required
- Nuts, bolts and washers must be ordered separately however, standard ones within the market place are suitable
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.