Kühler mit Tauchspule, TCI
Hover to magnify image or click to enlarge
Kühler mit Tauchspule, TCI
Die Kühler mit Tauchspule kühlen schnell und effizient Wasser oder Öl durch ihre Tauchspulenverdampfer, die für industrielle Anwendungen entwickelt wurden. Die Einheiten sind mit einer Ausgangsleistung von 6000 W bis 20450 W erhältlich.
The large range of accessories and options allows multiple chiller configurations for maximum flexibility. The Immersion Coil Chiller has an eco-friendly design with high performing energy efficient fans and copper tube condensing coil.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Umgebungstemperaturgrenzwerte für den Betrieb: +15 °C bis +45 °C
- Schalldruckpegel (dB(A)): 57 | 60
- Sekundäre Versorgungsspannung (V): 230V-24V AC
- Kältemittelgas (HFC): R134A | R410A
- Temperaturgenauigkeit (K): +/- 1
- Flüssigkeitstyp: Emulsion 90 % Wasser/10 % Öl
- Einstellbarer Flüssigkeitstemperaturbereich: +15/+25 Wasser oder Emulsion max. 5 cSt – 40 °C +20/+30 Mineralöl 32 cSt – 40 °C
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifizierung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.