Industrieller Kühler, TAL
Hover to magnify image or click to enlarge
Industrieller Kühler, TAL
Der industrielle Wasserkühler bietet Genauigkeit und Zuverlässigkeit in einer modularen Ausführung mit einer Ausgangsleistung ab 2300 W. Mit einer Ausgangsleistung von 900 W bis 134 kW. Die große Auswahl an Zubehör und Optionen ermöglicht verschiedene Kühlerkonfigurationen.
The large range of accessories and options allows multiple chiller configurations, including indoor and outdoor installation for maximum location flexibility. The Industrial Chiller has an eco-friendly design with high performing energy efficient fans and aluminum microchannel condensing coil.
Industrie-Standards
CE; UKCA
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Umgebungstemperaturgrenzwerte für den Betrieb: +15 °C bis +45 °C
- Schalldruckpegel (dB(A)): 57 | 67 | 75 | 78
- Flüssigkeitsanschlüsse für Ein- und Ausgang (mm): 3/4" | 1" | 1 1/2" | 2 1/2"
- Fassungsvermögen des Speichertanks (l): 50 | 130 | 200 | 300
- Pumpentyp: Peripheral | Zentrifugal
- Sekundäre Versorgungsspannung (V): 230 V AC | 24 V AC
- Kältemittelgas (HFC): R134A | R410A
- Temperaturgenauigkeit (K): +/-2
- Flüssigkeitstyp: Wasser
- Einstellbarer Flüssigkeitstemperaturbereich: +8 °C bis +25 °C
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifizierung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.