Large Enclosure Door Stop Kit
Hover to magnify image or click to enlarge
Large Enclosure Door Stop Kit
Designed for use with most standard, large mild and stainless steel enclosures to secure the door in the 90 degree open position. Door Stop Kit can be mounted at the top or bottom of the door opening. All parts are plated. Maintains UL/CSA Type 4 and Type 12 if properly installed in an nVent HOFFMAN enclosure.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Ressourcen
Spezifikationen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.