Lifting Eye Bolts, LE
Hover to magnify image or click to enlarge
Lifting Eye Bolts, LE
These lifting eyes guarantee safe transportation and handling of the enclosure.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Video
Zubehör
Merkmale
- Description: Mounts directly to the frame corner pieces of the enclosure for when lifting operations are required. Complies with DIN 580 lifting requirements. M12 thread.
- Maximum load: 3400N per lifting eye with max angle of 45°. Please follow nVent HOFFMAN lifting instructions.
- Pack quantity: 4 pieces.
Spezifikationen
Farbe | n/a |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.