Steckverbindungstrennwände, MM
Hover to magnify image or click to enlarge
Steckverbindungstrennwände, MM
Die Steckverbindungstrennwand ist leicht montierbar, um den Schrank zu unterteilen und eine einfache Montage der Steckverbinder zu ermöglichen.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Trennwände zwischen Anreihschränken oder in Verbindung mit der Aufsatztür DNSR, gelocht für 24-polige Steckverbinder. Mit MMG Abdeckplatten kann es auf 16-polige Steckverbinder adaptiert werden. Zu befestigen mit Anreihsatz CCJ06.
- Material: 2 mm verzinktes Stahlblech.
- Verpackungseinheit: 1 Stück.
- Montagemöglichkeiten: Fügen Sie Anreihsatz CCJ06 zur Montage an den Rahmen, Aufsatztür DNSR, um die Steckverbindungen abzudecken und zu schützen, Abdeckplatten MMG zum Abdecken ungenutzter Aussparungen oder zur Anpassung an Steckverbindungen mit unterschiedlichen Abmessungen.
- The marshalling plate can be mounted easily either between two bayed enclosures or between an enclosure and a raised side door
- The plate allows for 24-pin connectors to be installed
- Connectors can be installed easily which will reduce the required labour time
- If a side door has been used, operations can be carried out while the main enclosure maintains its protection degree
- Separation brackets, CCJ, are required in order to mount the marshalling plate
- Cover plates, MMG, can be used if the pin cut-outs need to be adapted or covered up
- A raised door, DNSR, can be mounted in combination with the marshalling plate
Spezifikationen
Stärke | 0.08 in |
Stärke | 2 mm |
Finish | Plated |
Farbe | n/a |
Material | Verzinktes Stahlblech |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.