Aluminium Montageplatte, MPAL
Hover to magnify image or click to enlarge
Aluminium Montageplatte, MPAL
Dank der Aluminiummontageplatte wird die Montage des Schranks beschleunigt, da sie vor der dem Einbau einfach bearbeitet und mit Komponenten bestückt werden kann. Die Bauweise aus Aluminium sorgt dafür, dass die Korrosionsbeständigkeit der Montageplatte verbessert wird.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Aluminium Montageplatte. Zusätzlich wird der Montagesatz MPA06 benötigt. Für schwere Lasten sind die Verstärkungen MPR und MPE oder MPEF zu verwenden.
- Material: 3 mm Aluminum Al Mg3.
- Verpackungseinheit: 1 Stück.
Spezifikationen
Stärke | 0.12 in |
Stärke | 3 mm |
Material | Stahl |
Finish | Mill |
Farbe | n/a |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.