Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Oil and gas, stainless steel, single door enclosure Hover to magnify image or click to enlarge

Oil And Gas Stainless Steel Single Door Enclosure, ASR-OG

The stainless steel single door wall mounted enclosure range, ASR-OG, with a IP 66 protection degree, is available off the shelf in four different sizes that accommodate majority of common applications. The risk for component failure, and with that unnecessary downtime is eliminated, as water and dust are prevented from entering the enclosure. This enclosure range is well suited for installation of industrial equipment in environments exposed to corrosive process chemicals, including chloride, marine applications subject to saltwater spray, and coastal areas.

Weiterlesen Lese weniger

Industrie-Standards

GOST

CE

DNV-GL

Weiterlesen Lese weniger Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Body Thickness 0.08 in
Türdicke 0.08 in
Body Thickness 2 mm
Türdicke 2 mm
Finish Poliert
Farbe n/a
Data Copied
Metrisch   |   Imperiale
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.