Plug-in busbar | Stromverteilung, MSBS
Hover to magnify image or click to enlarge
Plug-in busbar | Stromverteilung, MSBS
This plug-in busbar, MSBS, can withstand a rated current up to 1400A, and has been tested according to IEC 61439. It is a flexible, easy to mount solution.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Vertical busbar to build up the plug-in system. The MSBS bars are fixed in the MSVH supports with standard bolts, washers and nuts. The rated current can be increased up to 2 x 1400A if the incoming connetion is in the middle.
- Material: Tin plated aluminium.
- Lieferumfang: 4 pieces of busbars.
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.