Polyester Terminal Box, MGRP
Polyester Terminal Box, MGRP
The polyester terminal box range, MGRP, a IP 66, 67 protection degree, is available off the shelf in many different sizes. The MGRP range is well suited for indoor and outdoor environments thanks to its high corrosion resistance while being UV resistant. Water and dust are prevented from entering the terminal box, thus eliminating the risk for component failure, and with that, unnecessary downtime.
Industrie-Standards
cULus_UL Listed
GOST
CE UKCA
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Description: Polyester box. Suitable for outdoor use, UV-resistant according to UL746 C.
- Material: Glass fibre reinforced polyester.
- Gasket: Standard supply fitted with a polyurethane gasket. Silicone, neoprene and EPDM gaskets are available on request.
- Temperature resistance: -40 °C to +100 °C with the standard polyurethane gasket; -60 °C to +130 °C with the silicone gasket; -35 °C to +100 °C with the EPDM gasket; -30 °C to +80 °C with the neoprene gasket.
- Flammability: UL94 V-0.
- Protection: IP 66, 67 | IK 08, 07 for MGRP08080xGE.
- Finish: RAL 7000.
- Approvals: CE, GOST. For cULus_UL Listed approvals, please contact our sales department.
- Delivery: Body, cover and cover screws. Cover screws made of stainless steel.
- Note: Mounting plate, GMP, and hinges, HHI, are available separately.
Spezifikationen
Material | Polyester |
Farbcode | RAL 7000 |
Finish | Smooth |
Farbe | Zementgrau |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde
Zertifizierung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.