Regendach, ASST
Hover to magnify image or click to enlarge
Regendach, ASST
Ein Regendach aus Edelstahl schützt dank eines Schrägdachs installierte Bauteile vor angesammeltem Wasser, das sonst beim Öffnen der Tür in den Schrank tropfen würde.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: Wird als Outdoor-Schutz auf Edelstahl-Wandgehäuse montiert. Das Dach ist leicht geneigt und hat eine Tropfkante. Bearbeitung ist erforderlich. Die Gehäuse-Abmessungen erhöhen sich um H: 60 mm, B: 20 mm und T:20 mm.
- Material: Vorgeschliffener Edelstahl AISI 304 / AISI 316L.
- Oberfläche: 400 vorgeschliffener Edelstahl.
- Verpackungseinheit: 1 Regendach mit Montagematerial.
- Zusätzliche Informationen: ASST ist nicht mit 180-Grad-MMHS-Scharnieren kompatibel.
- Rain hoods are not compatible with combined enclosures; The overall dimensions of the enclosure will increase by 60mm in height, 20mm in width and 20mm in depth
- Package quantity: 1
- Enthält Befestigungsteile
- ASST is not compatible with 180° MMHS hinges
Spezifikationen
Finish | Poliert |
Farbe | n/a |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.