Side cable fixation profiles | Stromverteilung, MSCFS
Hover to magnify image or click to enlarge
Side cable fixation profiles | Stromverteilung, MSCFS
These fixation profiles, MSCFS, in galvanised steel are available off the shelf and allow for easy installation of incoming and outgoing cables on the side of cable sections on a power distribution enclosure.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Profiles to fix the cables easily in the side part of the cable section, the profiles must be fixed in the MSPM.
- Material: 2 mm galvanized steel.
- Lieferumfang: 5 pieces with mounting material.
- The profiles are to be mounted onto cable section separation plates (MSPM)
- Profiles to fix the cables easily in the side part of the cable section, the profiles must be fixed in the MSPM
- Enthält Befestigungsteile
- Package quantity: 5
Spezifikationen
Stärke | 0.08 in |
Stärke | 2 mm |
Material | Stahl |
Finish | Plated |
Farbe | n/a |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Similar
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.