Straight Section Lay-in Hinged-Cover Type 12
Hover to magnify image or click to enlarge
Straight Section Lay-in Hinged-Cover Type 12
Lay-in NEMA Type 12 Wireway fittings are used primarily in industrial applications to protect wiring against exposure to oil and other contaminants. This gasketed wireway features quick-release latches for easy access and an opening on one side so wires and cables can be laid in along the entire run without pulling.
Industrie-Standards
Certified by Canadian Standards Association.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Lay-in NEMA Type 12 Wireway fittings are used primarily in industrial applications to protect wiring against exposure to oil and other contaminants
- This gasketed wireway features quick-release latches for easy access and an opening on one side so wires and cables can be laid in along the entire run without pulling
Spezifikationen
Farbcode | ANSI 61 |
Finish | Galvanized; Pulver-Strukturlackierung |
Farbe | Grau |
Material | Stahl |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.