Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Lay-In NEMA Type 12 Wireway Telescope Fitting, Lay-In; 18930; F22LA; 18940; F44LA; 18950; F66LA; 19340; F88LA; 18960; F126LA Hover to magnify image or click to enlarge

Telescope Fitting Lay-in Hinged Cover

Lay-in Hinged Cover Telescope Fitting allows to easily adjust wireway length from 1.00 inch (25 mm) to 7.00 inch (178 mm). No cutting or welding required.

Weiterlesen Lese weniger Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Farbcode ANSI 61
Finish Galvanized; Pulver-Strukturlackierung
Farbe Grau
Material Stahl
Data Copied
Metrisch   |   Imperiale
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.