Universal Connection Terminal, WO60
Hover to magnify image or click to enlarge
Universal Connection Terminal, WO60
Terminlas for connecting round conductors on to flat busbars 1,5 mm² to 120 mm².
Industrie-Standards
UL
CSA
GL
DNV-GL
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Description: Universal conductor terminal with integrated holding spring, a captive clamping screw, and open terminal space.
- Rated voltage: 690 V
- Approvals: CSA, UL, GL, DNV-GL
- Indication of nominal cross-section and tightening torque is noted on the terminal
- Can be used with cover cap 01590
- Universal conductor terminal with integrated holding spring, a captive clamping screw, and open terminal space
- Rated voltage: 690 V
Spezifikationen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.