Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Universal Keyboard Trays, UKT Hover to magnify image or click to enlarge

Universeller Tastaturauszug, UKT

Dieser Tastaturauszug kann auf jede vertikale Schrankoberfläche wie eine Tür oder ein Paneel montiert werden und behält den Schutzgrad bei. Er kann geschlossen und verriegelt werden, um den Zugriff durch unbefugte Personen zu verhindern.

Weiterlesen Lese weniger Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Stärke 1.5 mm
Stärke 16 ga
Farbe Hellgrau
Material Stahl
Oberfläche Pulver-Strukturlackierung
Farbcode RAL 7035
Data Copied
Metrisch   |   Imperiale
Leistungen
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.