Barrieresätze, mit Halterungen montiert
Hover to magnify image or click to enlarge
Barrieresätze, mit Halterungen montiert
Abdichtplattenpaket besteht aus fünf Trennwänden oder fünf Bügeln. Jede Trennwand ist 60 Zoll (1524 mm) lang.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Divides wireway into two or three compartments
- Plated spring steel brackets hold barriers in place by friction fit inside wireway
- Order barrier and bracket separately. Recommended spacing increments of 3 feet
Spezifikationen
Farbcode | ANSI 61 |
Finish | Galvanized; Pulver-Strukturlackierung |
Farbe | Grau |
Material | Stahl |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.