Sammelschienenadapter 32 A ohne Kabel, WO60
Hover to magnify image or click to enlarge
Sammelschienenadapter 32 A ohne Kabel, WO60
Universal-Sammelschienenadapter, mit einer verstellbaren Montageschiene und Federanschlussklemmen, 1,5-6 mm².
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: Sammelschienenadapter 32 A. Mit verschiebbarer Tragschiene. Ohne Kabel, mit Federanschlussklemmen 1.5 bis 6 mm².
- Nennspannung: 690 V.
- Bemessungsstrom: 32 A.
- Für Sammelschienen: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Verlustleistung bei 80% Last: 1.6 W.
- Pole: 3-polig.
- Verpackungseinheit: 1 Stück.
Spezifikationen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.