Lagergestell Kabelspulen, CSC08
Hover to magnify image or click to enlarge
Lagergestell Kabelspulen, CSC08
Das Spulenlagergestellhilft bei der Organisation von Kabel- und Drahtspulen, um die Sicherheit und Effizienz des Kabelmanagementsystems zu verbessern und die Leistung der Maschine des Personal Wiring Assistant (PWA) zu steigern. Jedes Rack bietet Platz für bis zu acht Spulen mit jeweils einem maximalen Flanschdurchmesser von 200 mm und einer Breite von 85 mm.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: Das Coil-Lagergestell aus Stahlblech bietet Platz für bis zu acht Coils mit jeweils einem maximalen Flanschdurchmesser von 200 mm und einer Breite von 85 mm.
- Verpackungseinheit: 1 Stück (Lieferumfang: Coillagerregal 1 Stück; Kabelführungswinkel 2 Stück)
- Material: Stahlblech; Struktur-Pulverbeschichtung RAL7024.
Spezifikationen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.