Kabeleinführungsplatte Niedrig, CEPL
Hover to magnify image or click to enlarge
Kabeleinführungsplatte Niedrig, CEPL
CEPL Kabeleinführungen eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen ein Schaltschrank viele ankommende oder abgehende Kabel benötigt, aber nur ein begrenzter Installationsraum zur Verfügung steht. CEPL-Einführungen können schnell und einfach ohne Werkzeug installiert werden.
Industrie-Standards
UL 508A Component Recognized; Type 1, 12; File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12
CE
IP54
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Oberfläche: Grau
- Verpackungseinheit: 10
- Beschreibung: Schnelle, kostengünstige und werkzeuglose Kabeleinführung für eingehende Kabel und/oder pneumatische Kabelrohre innerhalb eines Gehäuses. Das Snap-in-System eignet sich für Wandstärken von 1,5 bis 2,5 mm.
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C
- Entflammbarkeit: UL94 V-0
- Schutzart: IP54, NEMA 1, 4x, 12 (nur für Innenräume)
- Material: TPE
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.