Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

SSCableTrayStrtSecGroup Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Gerader Clean Tray Abschnitt, Typ 1

Clean Tray Straight sections are available in 10-ft. lengths with or without perforations. Available with a 20-degree sloped cover in some sizes. One U-connector and hardware is supplied with each straight section. The Clean Tray steel system is designed to protect rated cabling in applications that require frequent washdown.

Weiterlesen Lese weniger Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Oberfläche Brushed #3
Material Edelstahl 304
Farbe n/a
Data Copied
Metrisch   |   Imperiale
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.